Zeta
4687ITP250P63
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Forhandlere, Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Zeta |
| Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Belastning ved 4 km/t | 800 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 640 KG |
| Belastning Statisk | 1600 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 290 mm |
| Samlet bredde | 96 mm |
| Samlet vægt | 5,03 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Stålplade, meget tung |
|---|---|
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsradius | 180 mm |
| Udfaldsdiameter | 360 mm |
| Dome-diameter | 96 mm |
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
| Hjuldiameter | 250 mm |
| Hjulbane bredde | 55 mm |
| Hjulbredde | 55 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 105 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |