Zeta
4687ITP250P63
핵심 속성
| 애플리케이션 | 기계 및 작업장 장비, 자동차, 제조공장, 중량 운송 솔루션, 철물상 |
|---|---|
| 제품명 | Zeta |
| 제품 유형 | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 800 KG |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 640 KG |
| 적재 용량 고정 | 1600 KG |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 290 mm |
| 전체 너비 | 96 mm |
| 전체 체중 | 5.03 KG |
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
| 회전 반경 | 180 mm |
| 회전 간섭 | 360 mm |
| 돔 직경 | 96 mm |
휠
| 차체 재질 | 알루미늄 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 허니 옐로우(RAL1005) |
| 휠 직경 | 250 mm |
| 트레드 폭 | 55 mm |
| 휠 너비 | 55 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
| 트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
|---|---|
| 플레이트 길이 | 137 mm |
| 플레이트 너비 | 105 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 75 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 11 mm |