Alpha
3477IEP200P63
Основни атрибути
| Име на продукта | Alpha |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Градска мобилност, Индустриални ползватели, Кетъринг, Колички за пазаруване, Логистика на дребно, Медицински институции, Оборудване за машини и сервизи, Решения за складиране, Търговия |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 350 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 250 KG |
| Статичен Товароносимост | 700 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 240 mm |
| Обща ширина | 96 mm |
| Общо тегло | 3.59 KG |
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
| Радиус на завъртане | 167 mm |
| Интерференция при завъртане | 334 mm |
| Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
| Материал на тялото | Алуминий |
|---|---|
| Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Метален |
| Диаметър на колелото | 200 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| ширина на колелото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 105 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |