Alpha
3477IEP200P63
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Carros de compras, Catering, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobilidade urbana, Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística, Soluções de armazenamento, Trading |
|---|---|
| Nome do produto | Alpha |
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 350 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 250 KG |
| Capacidade de carga estática | 700 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C |
| altura total | 240 mm |
| Largura geral | 96 mm |
| Peso global | 3,59 KG |
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
| Raio giratório | 167 mm |
| interferência giratória | 334 mm |
| Diâmetro do dome | 96 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Alumínio |
|---|---|
| Material do piso da roda | Pneu elástico, preto, vulcanizado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Metalizado |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 200 mm |
| Largura do piso | 50 mm |
| Largura da roda | 50 mm |
| Dureza do piso (A) | 68 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
|---|---|
| Comprimento da placa | 137 mm |
| Largura da placa | 105 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |