Alpha
3477IEP200P63
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Catering, Handel, Hospitaler, Industrivirksomheder, Kundevogne, Lagerløsninger, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Mobilitet i byerne |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha |
| Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Belastning ved 4 km/t | 350 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 250 KG |
| Belastning Statisk | 700 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Byggehøjde | 240 mm |
| Samlet bredde | 96 mm |
| Samlet vægt | 3,59 KG |
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
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsradius | 167 mm |
| Udfaldsdiameter | 334 mm |
| Dome-diameter | 96 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Aluminium |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjul farve | Metallic |
| Hjuldiameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 68 Shore A |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 105 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |