Agila stainless
7475YGO050P30-11
Основни атрибути
| Име на продукта | Agila stainless |
|---|---|
| Приложения | Професионални колички за почистване, Търговец на строителни материали |
| Вид на продукта | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Специални функции | Електропроводим, Неръждаемост |
| Товароносимост при 3 км/ч | 50 KG |
| Статичен Товароносимост | 100 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 69 mm |
| Обща ширина | 43 mm |
| Общо тегло | 0.17 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Неръждаемост стомана, средна |
|---|---|
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Неръждаемост стомана, Неръждаемост стомана |
| Изместване | 24 mm |
| Радиус на завъртане | 70 mm |
| Интерференция при завъртане | 140 mm |
| Диаметър на купол | 41 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полипропилен, електропроводим |
|---|---|
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук, електропроводим |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (подобен RAL7001) |
| Диаметър на колелото | 50 mm |
| Ширина на Резба | 20 mm |
| ширина на колелото | 20 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Отвор за болт |
|---|---|
| Диаметър на отворите Болт | 11 mm |