Agila stainless
7475YGO050P30-11
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Comerciant de ferăstrău, Cărucioare profesionale de curățenie |
|---|---|
| Nume produs | Agila stainless |
| Caracteristici speciale | Conductiv electric, Inoxidabil |
| Tip produs | Rola pivotantă cu Frână de roată |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 50 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 100 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 69 mm |
| Lățime totală | 43 mm |
| Greutate totală | 0,17 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Oțel Inoxidabil, mediu |
|---|---|
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Oțel Inoxidabil , Oțel Inoxidabil |
| Offset | 24 mm |
| Raza de pivotare | 70 mm |
| Interferență pivotantă | 140 mm |
| Diametru cupolă | 41 mm |
Roată
| Material pentru corp | Polipropilenă, conductiv electric |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic, conductiv electric |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Gri argintiu (similar RAL7001) |
| Diametru roată | 50 mm |
| Benză de rulare | 20 mm |
| Lățime roată | 20 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
|---|---|
| Diametrul găurii Șurub | 11 mm |