Agila stainless
7475YGO050P30-11
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Ferragista |
|---|---|
| Nome do produto | Agila stainless |
| Características especiais | Aço inoxidável, Elétrico condutivo |
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão da roda |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 50 KG |
| Capacidade de carga estática | 100 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 69 mm |
| Largura geral | 43 mm |
| Peso global | 0,17 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Aço inoxidável, médio |
|---|---|
| Em forma de garfo | Amplo |
| rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Aço inoxidável , Aço inoxidável |
| offset | 24 mm |
| Raio giratório | 70 mm |
| interferência giratória | 140 mm |
| Diâmetro do dome | 41 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Polipropileno, eletro-condutivo |
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica, eletro-condutivo |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Cor da roda | Cinzento prateado (semelhante a RAL7001) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 50 mm |
| Largura do piso | 20 mm |
| Largura da roda | 20 mm |
| Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 11 mm |