轻型车轮
轮子 100 mm
Duratech heat脚轮轮子采用塑料热固性、耐热材料制造,具有优异的高温耐受性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轮毂长度45.5mm,轴孔直径8mm,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和可靠性。轮子配备干轴承衬套,提供平稳的转动性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到250kg,动态承载能力为125kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要耐高温和高承载能力的脚轮应用场合。
轮子 75 mm
Duratech heat脚轮轮子采用热塑性合成材料制造,具有优异的耐热性能,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度31.8毫米,轴孔直径8毫米,胎面材料与轮子体相同,配备干轴承衬套轴承系统,静态载荷能力达100千克,动态载荷能力为50千克(运行速度3千米每小时),适用于需要承受中等载荷且要求耐高温环境的工业应用场合,为各类脚轮提供可靠的滚动支撑解决方案。
轮子 75 mm
Duratech heat脚轮轮子采用热塑性合成材料制造,具有优异的耐热性能,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度27毫米,轴孔直径8毫米,胎面材料与轮子体相同,配备干轴承衬套结构。该轮子静态承载能力达100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时速度下),适用于需要耐高温环境的工业应用场合,为脚轮系统提供可靠的承载和滚动性能。
轮子 38 mm
Basetech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料制造,配备与轮子体相同材质的胎面,轮子直径为38毫米,胎面宽度为20毫米,轴孔直径为6毫米,轮毂长度为21.5毫米。该轮子使用带轴套管的滑动轴承系统,确保平稳运转。在载荷性能方面,静态承载能力达到70公斤,动态承载能力为35公斤(在3公里每小时的运行速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备和推车系统。
轮子 100 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径8.3毫米,配备精密滚珠轴承确保平稳运转。该轮子静态承载能力达250千克,动态承载能力为125千克(在4千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景,提供可靠的移动解决方案和出色的耐用性能。
轮子 60 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为60mm,胎面宽度20mm,轴孔直径20mm,轮毂长度12mm。该轮子静态载荷能力为200kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,在6km/h速度下可承载80kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 60 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为60mm,胎面宽度25mm,轴孔直径20mm,轮毂长度12mm。该轮子静态承载能力为280kg,动态承载能力在4km/h速度下可达140kg,在6km/h速度下可达110kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS)。轮子直径为80mm,胎面宽度20mm,轮毂长度14mm,轴孔直径20mm。该轮子静态承载能力为280kg,动态承载能力在4km/h速度下可达140kg,在6km/h速度下可达110kg。坚固的钢铁结构与优质聚氨酯胎面相结合,确保在各种工业应用中提供可靠的性能和耐久性,精密滚珠轴承设计保证了平稳的滚动性能和较长的使用寿命。
轮子 70 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为70mm,胎面宽度20mm,轴孔直径20mm,轮毂长度12mm。该轮子静态承载能力达240kg,动态承载能力在4km/h速度下为120kg,在6km/h速度下为100kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为80mm,胎面宽度20mm,轴孔直径25mm,轮毂长度12mm。该轮子静态承载能力为280kg,动态承载能力在4km/h速度下可达140kg,在6km/h速度下可达110kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
常见问题
轻型车轮的优点
轻型车轮适用于载荷适中,每个车轮不超过 150 kg 的应用。它们可在不需要重型承载能力的情况下提供稳定、平稳的滚动,而不会影响控制或使用寿命。它们有多种材料、胎面轮廓、直径、轮毂、内孔和轴承类型可供选择,可以与地板条件、环境因素和您的应用需求相匹配。为获得最佳效果,请将车轮与相应额定额定的脚轮外壳配对,以达到所需的额定载荷和稳定性。腾德轻型车轮具有多种主要优点:
敏捷、精确的机动性 — 轻型脚轮专为易于操作而设计,可在狭小空间内或频繁地重新定位时实现平稳的方向变化和受控移动。这使得日常任务更快、更可预测。
人体工程学性能 — 使用合适的轴承套件和直径,起动力和滚动力保持在较低水平,从而支持更好的推/拉人体工程学设计,减少操作员长时间换班时的疲劳。
为您的地板量身定制的滚动行为——选择热塑性橡胶、聚丙烯或聚氨酯等化合物以及正确的胎面几何形状,以平衡低滚动阻力、噪音水平和地板保护。适当的直径和宽度进一步提高了稳定性和行驶质量。
轻型车轮的类型
轻型塑料轮子
当您需要重量轻、无腐蚀的结构以及在光滑、坚硬的地板上高效滚动时,轻型塑料轮是您的首选。聚丙烯轮体使设备保持灵活性和经济性,而较硬的胎面则可提供轻松的起动力,在地板保护和噪音仅次于操纵性的情况下是最佳选择。一个代表性产品是我们的 POO 轮子。这些轮子完全由聚丙烯制成,并使用滑动轴承。POO 轻型塑料轮子有 65 毫米、75 毫米、80 毫米和 100 毫米的车轮直径可供选择,视其尺寸而定,每个车轮能够承受高达 140 千克的负载,125 毫米的车轮直径版本能够承受更高的负载。
轻型橡胶轮
轻型橡胶轮旨在在各种环境中提供可靠的移动性。通过使胎面硬度与地板类型相匹配,您可以在保持表面光洁度的同时保持较低的轧制力度,非常适合频繁移动和可靠的日常服务。抓地力取决于化合物:较软的橡胶可提供更高的附着力,并有助于减轻光滑或略微不平坦的地板上的打滑,而较硬的混合物则有利于较低的滚动阻力和更容易的起动力。当优先考虑地板保护和更安静的运行时,聚丙烯中心上的软胎面轻型橡胶轮非常适合。在我们的选择中,PIO 轮子就是一个显著的例子。这些车轮将聚丙烯轮体、无痕实心橡胶胎面和滑动轴承相结合。
轻型车轮的应用领域
只要设备能在较低的负载下平稳、受控地移动,便可使用轻型脚轮。典型用途包括零售应用,例如购物车、商店固定装置和移动显示屏;医疗保健设备,如麻醉车、药车和护理床;较轻的工业和车间装备,包括生产和平台手推车、工具柜和工作台;以及诸如防滚笼和小型运输车等物流设备。选择适合地板和工作周期的车轮材料和直径有助于平衡滚动力、噪音和表面保护——例如,将较硬的胎面与软地板搭配,将较软的胎面与硬地板搭配使用,以达到所需的操控和保养效果。