跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech heat轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为75毫米,轮毂长度为27毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎宽度为25毫米,采用与轮子体相同的材料制造。该轮子采用热塑性合成材料制造,具有优异的耐热性能。轮子配备干轴承衬套,确保平稳运转和长期可靠性。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为100千克,在3千米每小时的速度下,动态承载能力为50千克,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
WOG 075x25 HL27 black
EAN
4031582382884
S4物料编号
199039930
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
最高温度范围
134 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.08 kg
产品名称
Duratech heat
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (D)
80 岸 D
轮体材料
热塑性合成材料,耐热
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
8 mm
中心长度
27 mm
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境