CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech heat轮子是一款专业级脚轮轮子,外径为75毫米,轮毂长度为31.8毫米,轴孔直径为8毫米。轮胎宽度为25毫米,材料与轮子体相同。轮子采用热塑性合成材料制造,具有耐热性能。轮子配备干轴承衬套,确保平稳运转。该轮子的静态承载能力为100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时的速度下)。这款轮子设计用于脚轮应用,能够满足各种工业和商业环境的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境