跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Supratech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子采用热塑性橡胶踏面材料,踏面宽度为35毫米,外径为100毫米,可提供优异的耐磨性和抓地力。轮毂长度为45毫米,轴孔直径为8.3毫米,与标准脚轮轴承配置相适配。该产品配备精密滚珠轴承,确保平稳旋转和长期可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为250千克,在4千米每小时的运行速度下,动载荷承载能力为125千克。聚丙烯材质的轮体结构轻量化设计,使其适用于各类工业和商业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
EAN
4031582410549
S4物料编号
199063522
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.24 kg
产品名称
Supratech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
65 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
8.3 mm
中心长度
45 mm
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能