按载重分类的脚轮
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,有加强型或不锈钢型可选,确保优异的转向性能和耐久性。车轮轮体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的结构设计。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮本体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。载重能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承载400公斤,在6公里/小时速度下可承载320公斤,静载荷可达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体采用铝制材料制造,胎面为聚氨酯铸造材质,提供出色的耐磨性和减震效果,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在4公里/小时速度下可达550公斤,在6公里/小时速度下为440公斤,静态承载能力高达1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等重载工业场合,为用户提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用聚氨酯,铸造的材料,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为560公斤,静载荷能力达1400公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业,机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐久性和平稳旋转性能。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配备精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米,整体高度为200毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达1100公斤,动载荷在4公里/小时速度下为550公斤,在6公里/小时速度下为440公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载移动设备提供专业的支撑和移动功能。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的承载性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动态载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为125毫米,整体高度为164毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静态承载能力达800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为400公斤,在6公里每小时速度下为320公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮芯和聚氨酯铸造的胎面,提供优异的耐磨性和减震效果,同时采用精密滚珠轴承系统保证平稳运转和长使用寿命。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载550公斤,在6公里每小时速度下可承载440公斤,静态载荷能力高达1100公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠的支撑。
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为200毫米,整体高度达240毫米,结构紧凑且稳定可靠。该脚轮静态承载能力高达1400公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可达700公斤,在6公里每小时速度下可达560公斤,满足各种工业应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载移动设备提供专业的支撑解决方案。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长期使用寿命。轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承以保证顺畅运行。轮径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达500公斤,在6公里/小时速度下可达400公斤,静态承载能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负荷条件下的稳定运行和长久耐用性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子配置精密滚珠轴承以保证平滑转动。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。载重能力方面,静载荷可达1000公斤,动载荷在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 200 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的坚固外壳结构。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,确保优异的耐磨性和滚动性能,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为200毫米,整体高度240毫米,结构紧凑适用性强。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等领域,为工业移动设备提供可靠的承载和移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为300公斤,在6公里/小时速度下为240公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业环境的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在高负荷条件下的稳定运行和耐久性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,内置精密滚珠轴承保证平滑转动。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下为300公斤,在6公里每小时速度下为240公斤,静载荷能力达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种工业环境的严苛要求。
固定脚轮 125 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的坚固外壳结构。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,确保优异的耐磨性和滚动性能,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为125毫米,整体高度为164毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静态承载能力达600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为300公斤,在6公里每小时速度下为240公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业移动设备提供可靠的承载和移动解决方案。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载350公斤,在6公里每小时速度下可承载280公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐久性和平稳转动。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子配备精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期稳定运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,静载荷能力高达700公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
固定脚轮 160 mm
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面为聚氨酯注塑材质,提供优异的耐磨性和滚动特性,轴承系统使用精密滚珠轴承不锈钢配置,保证长期稳定运行和低维护需求。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,静态承载能力高达700公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种工业移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用钢板材质构造,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。轮子内部装配圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮轮体采用钢板材质制成,轮面覆盖实心橡胶材料,不留痕迹,硬度为Shore A 63,有效保护地面。车轮内置圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足各种轻中型移动设备的使用需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶材料,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置圆锥球轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,装配圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。该产品动态承载能力为55公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力为110公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类轻中型移动设备提供灵活可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由钢板制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备圆锥球轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为55公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力为110公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能,轮子直径为75毫米,配备圆锥球轴承。脚轮总高度为103毫米,动态载荷能力为55公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力为110公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。