CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要稳定定位与可靠承载的工业移动场景。该产品采用矩形板安装结构,便于与设备底部或平台结构固定连接,安装面平整,受力分布均匀。壳体采用钢板制造,材质非常重,整体结构强度高,并配备两个球座圈,可根据使用需求选择加强型或不锈钢型结构,以适应不同的工作环境。壳体结构设计紧凑,能够在有限的安装空间内实现稳定的承重与转向功能,适合对结构强度要求较高的设备配套。球座圈为转向机构提供平稳、灵活的旋转支撑,确保脚轮在受载状态下仍能顺畅转向。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,保证低摩擦、高精度的转动性能,降低操作时的阻力。轮面材料为聚氨酯,经注塑成型,具有良好的耐磨性,对地面的损伤较小;轮体材料为聚酰胺,兼具较高的机械强度与轻量化特性。两种材料的组合兼顾了滚动接触性能与结构可靠性,使脚轮在频繁启停与长时间使用中保持稳定。产品总高度为164 mm,在设计安装空间时应预留相应的净空,以保证脚轮与设备之间的正常运动间隙。在载荷规格方面,静态额定载荷为600 kg,超过该数值的载荷不得施加于脚轮上。动态载荷方面,当运行速度为6 km/h时,动态额定载荷为240 kg;当运行速度为4 km/h时,动态额定载荷为300 kg,由此可见行驶速度越高,允许承载能力越低,设计时应充分考虑这一关系。本产品广泛应用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM配套、生产和平台手推车以及运输设备等领域。
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
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖