跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta reverse是一款带弹簧缧式方向锁的旋转脚轮,专为需要频繁调整行进方向并兼顾稳定性的重载搬运设备设计,该产品结构紧凑,兼具旋转与定向锁止功能,可在作业过程中快速切换自由旋转与固定直线行进两种状态,有效提升设备的操控精度与作业安全性。该脚轮采用矩形板式安装件作为连接部件,安装面平整,便于通过螺栓紧固于设备底盘、框架或平台结构之上,连接可靠,拆装方便,能够将负载稳定传递至车轮与壳体组件。壳体部分配置两个球座圈,支撑旋转机构并保证回转的同心度与平稳性,可根据实际工况需求选择加强型或不锈钢型结构,分别满足高负载强度要求及耐腐蚀、洁净环境的使用条件;壳体材料为钢板,属重型规格,整体结构刚性高、抗变形能力强,能够承受持续的冲击与振动载荷。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,确保转动灵活、运行平顺、摩擦阻力低,并可减少长期使用中的磨损与发热;胎面材料为注塑成型的聚氨酯,具有良好的耐磨性、抗撕裂性与减震性能,可在地面上提供稳定的附着力并降低噪声;轮体材料为聚酰胺,兼顾轻量化与结构强度,与精密轴承及胎面组件配合协调,整体装配可靠。产品总高度为164 mm,此尺寸是设计选型与安装空间规划的关键参数,应在设备底盘高度与离地间隙设计中予以充分考虑。在载荷性能方面,静态额定载荷为600 kg,适用于设备静止停放或承载状态下的承重需求;动态载荷在速度为6 km/h时为240 kg,在速度为4 km/h时为300 kg,可见运行速度越高,允许的动态负载越低,使用时应根据实际运行速度合理选择负载范围,避免超载运行。本产品适用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM配套、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,在选型过程中,建议结合设备整机质量、行驶路况与使用频率综合评估,以确保系统长期运行的安全性与可靠性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
468SUAP125P63
EAN
4031582396379
S4物料编号
990860875
核心属性
外壳类型
带弹簧式方向锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
240 kg
静态载重
600 kg
总高
164 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
2.74 kg
产品名称
Zeta reverse
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
235 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
117.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向
跳过产品库

相关产品

带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,属于工业搬运与物料输送领域的标准化脚轮产品,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用场景,能够满足不同行业对灵活转向与定向行驶的综合需求。该产品的方向锁功能允许用户在需要直线行驶时将旋转机构锁定,从而有效抑制脚轮摆动,提高平台手推车或运输设备在直线运动中的稳定性与操控精度。安装部分采用矩形板结构,矩形板作为脚轮与设备底座之间的连接件,结构规整,便于螺栓紧固与定位,能够保证安装面受力均匀,并使整体连接更加牢固可靠。壳体部分配备两个球座圈,球座圈可选择加强的型或不锈钢型,用户应根据使用环境的强度要求与防锈条件进行选择;壳体材料为钢板,属于非常重型结构,具备较高的刚度与抗变形能力,适用于承受较大静载和动载的工况。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,以保证转动阻力小、旋转灵活且运行平稳;胎面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,兼顾承载能力与地面适应性;轮体材料为聚酰胺,具有良好的机械强度与尺寸稳定性,能够与钢制壳体形成合理的结构配合,车轮与轴承的组合设计使脚轮在承受径向与轴向载荷时均能保持稳定运行。产品总高度为164 mm,该尺寸是决定设备底盘离地间隙与安装空间的关键参数,设计人员在选型与布局阶段应予以核对,以确保与设备结构的兼容性,该高度值适用于标准安装环境,如需特殊结构可与供应商进一步确认。在负载性能方面,静态承载能力为600 kg,指产品在静止状态下可承受的最大载荷;动态承载能力随运行速度变化,在速度为6 km/h时为240 kg,在速度为4 km/h时为300 kg,表明运行速度越高,允许承载的动态载荷越低,因此在实际应用中应根据运行速度与载荷条件合理选取规格,并预留适当的安全裕度。综上所述,Zeta脚轮在结构强度、承载性能与应用适应性方面均具有明确的技术优势,适合在对可靠性和操控性要求较高的工业场景中使用。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐用性和平稳转向性能。车轮主体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为300公斤,在6公里/小时速度下为240公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业环境的严苛要求。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要稳定定位与可靠承载的工业移动场景。该产品采用矩形板安装结构,便于与设备底部或平台结构固定连接,安装面平整,受力分布均匀。壳体采用钢板制造,材质非常重,整体结构强度高,并配备两个球座圈,可根据使用需求选择加强型或不锈钢型结构,以适应不同的工作环境。壳体结构设计紧凑,能够在有限的安装空间内实现稳定的承重与转向功能,适合对结构强度要求较高的设备配套。球座圈为转向机构提供平稳、灵活的旋转支撑,确保脚轮在受载状态下仍能顺畅转向。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,保证低摩擦、高精度的转动性能,降低操作时的阻力。轮面材料为聚氨酯,经注塑成型,具有良好的耐磨性,对地面的损伤较小;轮体材料为聚酰胺,兼具较高的机械强度与轻量化特性。两种材料的组合兼顾了滚动接触性能与结构可靠性,使脚轮在频繁启停与长时间使用中保持稳定。产品总高度为164 mm,在设计安装空间时应预留相应的净空,以保证脚轮与设备之间的正常运动间隙。在载荷规格方面,静态额定载荷为600 kg,超过该数值的载荷不得施加于脚轮上。动态载荷方面,当运行速度为6 km/h时,动态额定载荷为240 kg;当运行速度为4 km/h时,动态额定载荷为300 kg,由此可见行驶速度越高,允许承载能力越低,设计时应充分考虑这一关系。本产品广泛应用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM配套、生产和平台手推车以及运输设备等领域。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供了卓越的耐久性和承载能力。轮子直径为125毫米,采用聚氨酯注塑材料作为踏面,配合精密滚珠轴承,确保平稳、可靠的旋转性能和长期的使用寿命。整个脚轮的总体高度为164毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到600千克,动载荷容量在不同速度条件下有所区别:在6千米每小时的速度下可承载240千克,在4千米每小时的速度下可承载300千克。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Zeta reverse是一款带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮,属于工业级移动支撑部件,专为需要可靠停放与灵活转向相结合的工况设计,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM(原始设备制造商)配套、生产和平台手推车以及各类运输设备等领域。该产品的安装件为矩形板,便于将脚轮牢固固定于设备底座或平台框架上,安装面积较大,有利于分散连接处受力,保证整机在移动和停放过程中的结构稳定性。壳体由钢板制成,材质厚实、刚性高,属于非常重型的结构设计,能够承受较大的载荷冲击与长期使用的机械应力。壳体的旋转支承结构由两个球座圈组成,球座圈采用加强型或不锈钢型,前者侧重于提高承载能力,后者兼顾结构强度与耐腐蚀需求,使转向机构在不同环境下保持平稳、可靠的回转性能。车轮直径为125 mm,轮体采用聚酰胺材料制造,兼具较高的强度与良好的尺寸稳定性;轮面材料为注塑成型的聚氨酯,能够为地面提供良好的接触与耐磨特性。车轮内部配置精密滚珠轴承,可有效降低滚动阻力,确保车轮在负载条件下顺畅、均匀地转动。产品总高度为164 mm,该参数应作为选型与安装空间校核的依据。在载荷性能方面,产品静态额定承载能力为600 kg;动态额定承载能力与运行速度相关,在6 km/h的速度下为240 kg,在4 km/h的速度下为300 kg,即速度越高,允许的动态载荷越低。实际应用中,应根据设备运行速度选取对应的动态载荷数值,并确保整机负载分布合理,避免超出额定范围。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg