跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种场景。其固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓与设备或车架可靠连接,安装方式简便,定位稳固。壳体采用钢板制造,材质非常厚重,具备优异的结构强度与抗变形能力,可承受长期的工况负荷。壳体内配置两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,以保证转向机构的顺畅旋转与长期使用的可靠性。车轮直径为160毫米,胎面采用聚氨酯材料并经注塑成型,具有良好的耐磨性与减震性能;车轮本体采用聚酰胺材料制造,质量轻且强度高。车轮轴承为精密滚珠轴承,采用不锈钢材质,能够降低滚动阻力并延长使用寿命。产品总高度为200毫米,便于在有限空间内安装并保证设备的离地间隙。产品静态额定载荷为700千克;动态额定载荷为280千克至350千克,对应行驶速度分别为每小时6千米和每小时4千米,设计时应根据实际运行速度合理选择负载。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
4687UAC160P63
EAN
4031582396416
S4物料编号
990838467
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
350 kg
6 公里/小时的载重
280 kg
静态载重
700 kg
总高
200 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
3.13 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
322 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
161 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
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
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

相关产品

带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种应用场景。该产品的安装件采用矩形板结构,便于将脚轮牢固固定在设备或车架的安装面上。壳体部分采用钢板制造,材质非常重,结构坚固可靠,其旋转支承由两个球座圈组成,球座圈为加强的型或不锈钢型,可保证回转运动的平稳与耐久。车轮直径为160 mm,采用精密滚珠轴承,以实现低摩擦、顺畅的滚动性能。轮面材料为聚氨酯,车轮本体材料为聚酰胺,兼顾耐磨性与承载能力。产品整体高度为200 mm,为设备的安装高度与空间布局提供了明确的参考依据。该脚轮的静态载荷能力为700 kg,动态载荷能力为280 kg(速度6 km/h)至350 kg(速度4 km/h),用户在选型时应注意动态载荷随运行速度变化的关系,并确保实际负载不超过相应额定值。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。轮子直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载350公斤,在6公里每小时速度下可承载280公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的壳体采用钢板材料制成,具有非常重的结构特性,能够承受恶劣工作环境的考验。轮子直径为160毫米,配备精密滚珠轴承和不锈钢材质,确保长期的耐腐蚀性能和平稳运转。轮胎采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和抓地力。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,Zeta固定脚轮的静载荷容量达到700千克,动载荷容量在时速6千米时可达280千克,在时速4千米时可达350千克,充分满足不同工况的需求。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
变体
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 160 mm
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

Zeta reverse是一款带弹簧式方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与定向锁定相结合的搬运场景,能够在行驶过程中保持稳定的导向性能,并在需要时快速锁定行进方向。该产品的连接部件采用矩形板安装结构,安装面平整,便于与设备底座或车架可靠固定,安装过程简洁,也有利于保证受力均匀和连接的长期稳定性。壳体部分由两个球座圈组成,球座圈可根据工况需求选择加强型或不锈钢型,以保证旋转部件在反复受力条件下的定位精度与结构耐久性;壳体材质为钢板,结构坚固,整体刚性好,能够有效抵抗冲击与变形,但整机重量较大,在选型与布置时应予以充分考虑。车轮直径为160 mm,采用精密滚珠轴承,轴承材料为不锈钢,可实现低摩擦、顺畅的旋转动作,并具有较好的防锈与耐腐蚀能力。胎面材料为注塑成型的聚氨酯,具有良好的耐磨性与承载缓冲性能,能够减少地面振动并保护地面与被运载物品;轮体材料为聚酰胺,在保证结构强度的同时兼顾轻量化要求。产品整体高度为200 mm,在安装与空间布局设计时应预留相应的净空,以确保车体通过门槛、导轨及其他障碍时的通过性。该产品的静态承载能力为700 kg,动态承载能力随运行速度变化:在6 km/h速度下,动态承载为280 kg;在4 km/h速度下,动态承载为350 kg,因此在实际应用中应根据运行速度合理控制负载。该产品适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种领域。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
变体
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮 160 mm
带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

Zeta reverse是一款带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等场景。该产品采用矩形板安装件,便于与设备结构可靠连接,并满足不同安装位置的固定需求。壳体采用钢板制造,材质非常重,具备较高的结构强度与刚性,其旋转部位配有两个球座圈,可根据需要选择加强型或不锈钢型,以保证旋转过程的平稳与耐久性。车轮直径为160 mm,胎面材料为聚氨酯,并经过注塑成型处理,具有良好的耐磨性与减震性能;车体材料为聚酰胺,质量轻且强度适中。车轮轴承采用精密滚珠轴承,不锈钢材质,可有效降低滚动阻力并提高使用寿命。产品总高度为200 mm,安装和空间布局可据此进行设计校核。静态承载能力为700 kg,动态承载能力为280 kg(运行速度6 km/h)至350 kg(运行速度4 km/h),设计时应注意速度与载荷的对应关系。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg