CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的壳体采用钢板材料制成,具有非常重的结构特性,能够承受恶劣工作环境的考验。轮子直径为160毫米,配备精密滚珠轴承和不锈钢材质,确保长期的耐腐蚀性能和平稳运转。轮胎采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和抓地力。产品的总体高度为200毫米,设计紧凑高效。在负载能力方面,Zeta固定脚轮的静载荷容量达到700千克,动载荷容量在时速6千米时可达280千克,在时速4千米时可达350千克,充分满足不同工况的需求。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖