CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta reverse是一款带弹簧式方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与定向锁定相结合的搬运场景,能够在行驶过程中保持稳定的导向性能,并在需要时快速锁定行进方向。该产品的连接部件采用矩形板安装结构,安装面平整,便于与设备底座或车架可靠固定,安装过程简洁,也有利于保证受力均匀和连接的长期稳定性。壳体部分由两个球座圈组成,球座圈可根据工况需求选择加强型或不锈钢型,以保证旋转部件在反复受力条件下的定位精度与结构耐久性;壳体材质为钢板,结构坚固,整体刚性好,能够有效抵抗冲击与变形,但整机重量较大,在选型与布置时应予以充分考虑。车轮直径为160 mm,采用精密滚珠轴承,轴承材料为不锈钢,可实现低摩擦、顺畅的旋转动作,并具有较好的防锈与耐腐蚀能力。胎面材料为注塑成型的聚氨酯,具有良好的耐磨性与承载缓冲性能,能够减少地面振动并保护地面与被运载物品;轮体材料为聚酰胺,在保证结构强度的同时兼顾轻量化要求。产品整体高度为200 mm,在安装与空间布局设计时应预留相应的净空,以确保车体通过门槛、导轨及其他障碍时的通过性。该产品的静态承载能力为700 kg,动态承载能力随运行速度变化:在6 km/h速度下,动态承载为280 kg;在4 km/h速度下,动态承载为350 kg,因此在实际应用中应根据运行速度合理控制负载。该产品适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等多种领域。
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向