CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta reverse是一款带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等场景。该产品采用矩形板安装件,便于与设备结构可靠连接,并满足不同安装位置的固定需求。壳体采用钢板制造,材质非常重,具备较高的结构强度与刚性,其旋转部位配有两个球座圈,可根据需要选择加强型或不锈钢型,以保证旋转过程的平稳与耐久性。车轮直径为160 mm,胎面材料为聚氨酯,并经过注塑成型处理,具有良好的耐磨性与减震性能;车体材料为聚酰胺,质量轻且强度适中。车轮轴承采用精密滚珠轴承,不锈钢材质,可有效降低滚动阻力并提高使用寿命。产品总高度为200 mm,安装和空间布局可据此进行设计校核。静态承载能力为700 kg,动态承载能力为280 kg(运行速度6 km/h)至350 kg(运行速度4 km/h),设计时应注意速度与载荷的对应关系。
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
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
自动校准
抬起时脚轮会自动对准行驶方向