Socket
plastic socket R40-23/11
Основні атрибути
Назва продукту | Socket |
---|---|
Тип продукту | Аксесуар |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Загальна висота | 36 mm |
Загальна вага | 0,01 KG |
Ефективність
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Тип кріплення | Синтетична розетка, квадрат |
---|---|
Діаметр болта | 23 mm |