Socket
plastic socket R40-23/11
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Nume produs | Socket |
---|---|
Tip produs | Accesoriu |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 KG |
Capacitate de încărcare statică | 80 KG |
Înălțime totală | 36 mm |
Greutate totală | 0,01 KG |
Performanță
Rezistență la coroziune |
---|
Racord
Tip ajustare | Mufă, pătrată |
---|---|
Diametru Șurub | 23 mm |