Novatech
FTP 150x50-Ø20 HL60
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Автономні мобільні роботи, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання |
|---|---|
| Назва продукту | Novatech |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 840 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 700 KG |
| Статична вантажопідйомність | 1400 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 2,45 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Колесо
| Матеріал корпуса | Лиття |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | медово-жовтий (RAL1005) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 150 mm |
| Ширина протектора | 50 mm |
| Діаметр отвору осі | 20 mm |
| Довжина втулки | 60 mm |
| Ширина колеса | 50 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |