Novatech
FTP 150x50-Ø20 HL60
Основни атрибути
| Име на продукта | Novatech |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Автономни мобилни роботи, Индустриални ползватели, Решения за складиране, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
| Товароносимост при 4 км/ч | 840 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 700 KG |
| Статичен Товароносимост | 1400 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 2.45 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Колело
| Материал на тялото | Отливане |
|---|---|
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
| Диаметър на колелото | 150 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Oc | 20 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| ширина на колелото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |