Delta
3648ITP160P63
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач |
|---|---|
| Назва продукту | Delta |
| Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 600 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 480 KG |
| Статична вантажопідйомність | 1200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 210 mm |
| Загальна ширина | 115 mm |
| Загальна вага | 2,08 KG |
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
| Поворотний підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Діаметр ковпачка | 115 mm |
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
| Діаметр колеса | 160 mm |
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
| Ширина пластини | 115 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 105 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |