Delta
3648ITP160P63
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
|---|---|
| Toote nimi | Delta |
| Toote tüüp | Fixed castor |
| kandevõime 4 km/h | 600 KG |
| kandevõime 6 km/h | 480 KG |
| kandevõimestaatiline | 1200 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 210 mm |
| Kogulaius | 115 mm |
| Üldine kaal | 2.08 KG |
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
| pöördsõlm | Precision ball bearing |
| Värv | Blue passivated |
| kupli läbimõõt | 115 mm |
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
| ratta läbimõõt | 160 mm |
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
| Plaadi laius | 115 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |