Alpha
3470UER125P30-13
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Візки для покупок, Логістика роздрібної торгівлі, Медичні заклади, Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Переміщення містом, Промисловий споживач, Рішення зі складського зберігання, Торгівля, Харчування |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 160 KG |
| Статична вантажопідйомність | 320 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 155 mm |
| Загальна вага | 1,05 KG |
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
| Зміщення | 40 mm |
| Радіус повороту | 102,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 205 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Еластична шина, чорна, вулканізована |
| Підшипник | Роликовий підшипник |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 40 mm |
| Твердість протектора (A) | 64 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 13 mm |