Alpha
3470UER125P30-13
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Catering, Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Instituții medicale, Logistică retail, Mobilitate urbană, Soluții de depozitare, Tranzacționare |
|---|---|
| Nume produs | Alpha |
| Tip produs | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 160 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 320 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 155 mm |
| Greutate totală | 1,05 KG |
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
| Offset | 40 mm |
| Raza de pivotare | 102,5 mm |
| Interferență pivotantă | 205 mm |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Diametru roată | 125 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 64 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
|---|---|
| Diametrul găurii Șurub | 13 mm |