tockovi 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL48
Wheel centre made Polypropylene, roller bearing
Tehnički podaci
Otpor okretanju | |
Buka pri okretanju | |
trenje , habanje | |
zastita od korozije |
Precnik tocka. | 125 mm |
Sirina gazista. | 40 mm |
Otvor za osovinu Ø | 12 mm |
Tehnički podaci
Precnik tocka.
125 mm
Sirina gazista.
40 mm
Otvor za osovinu Ø
12 mm
Duzina glavcine.
48 mm
Dinamicka nosivost.
200 kg
Staticka nosivost.
400 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Tezina
0.207 kg
Tvrdoca omotaca
D 65 Shore
Nerdjajuci
No
Elektroprovodnost
No
Kuciste
tockovi