Možete se osloniti

Medicinski uređaji

Čitaj više

Možete se osloniti

Jedan od ključnih faktora u oblasti medicine: savršena mobilnost. Uređaji moraju biti u svako doba lako pokretni i garantovati potpuno dobru stabilnost. Nudimo Vam točkiće i točkove koji baš to obezbeđuju. Pritom ne ispunjavaju samo posebne zahteve bolnica, klinika, domova za negu i prakse, već ih čak i nadmašuju. Kao što su naši točkići potpuno bez metala za mamografiju magnetne rezonance. Korisnici rentgenskih uređaja, računarske tomografije, ultrazvuka i uređaja druge dijagnostičke opreme mogu da se oslone na naš širok asortiman proizvoda.

Sertifikovana pouzdanost

Tu samo za najvišu bezbednost. Dokaz: naš sertifikovani standard performansi sertifikovan od TÜV Süd. Drugi dokaz: Točkići i točkovi koji, zahvaljujući veoma stabilnoj konstrukciji, obezbeđuju čvrstu stabilnost za teške primene. Osim toga, dobijate i elektronske sisteme kočenja koji se mogu aktivirati, koji omogućavaju individualno upravljanje točkićem i poboljšavaju udobnost rukovanja.

Izvrstan dizajn

Proizvođači medicinskih kolica mogu računati na naša rešenja koja se lako uklapaju u njihov jezik dizajna. Naši proizvodi se mogu pojedinačno štampati sa logotipom kompanije i već su odlikovani brojnim nagradama. Među njima su nagrada Red Dot Design, nagrada iF Product Design ili nagrada interzum.

Naši proizvodi

Levina
60 - 100 kg

Dizajnerski aparati

Agila
40 - 100 kg

Multifunkcionalni dvorci

Alpha
70 - 500 kg

Industrijski dvorci

Scout
150 - 350 kg

Samopodešavanje kastera za automatska vozila (AGV)

Aviana
100 kg

Lagani kasteri

Linea
40 - 150 kg

Visoko funkcionalni dvorci za široki spektar zahteva i industrija

Povezani slučajevi i nadležnosti

Allgemein

Produktdesign als Markenbotschaft

Allgemein

Organisationstalent: Codierung durch Farbe

Allgemein

Mobilität für den Demografischen Wandel

Naše reference kupaca

Fallstudie

Eine unserer herausragenden Kompetenzen: das Sicherstellen.

Fallstudie

Unsere Lösung bei hohen Design-Ansprüchen: eine große Familie.

Fallstudie

Hundert Prozent Sicherheit. – dank Null Prozent Metall.

Kontakt

Jeste li zainteresirani za pojedina rješenja?

Razgovarajte s nama - rado ćemo vas savjetovati

* Obavezno polje

Rješenja za vaše individualne zahtjeve. Ne ustručavajte se kontaktirati nas osobno.

Pегистровати


Регистровани купци


Zaboravili password


Нови купци

Registration