Мебельные колесные опоры и колеса
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea light представляет собой высокотехнологичное решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, КТ-сканеры, МРТ, рентген-аппараты, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные тележки, а также офисную мебель, кресла и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на подшипнике скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежная мобильность при умеренных нагрузках.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный и работает на подшипник скольжения для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Колесная опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется высокая маневренность и надежность при умеренных нагрузках.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется высокая маневренность и надежность при транспортировке грузов.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется точное позиционирование и надежная фиксация.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и подшипником скольжения с проставкой трубой для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется точное позиционирование и надежная фиксация.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, диаметром 65 мм, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах транспортировки, обеспечивая надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Linea load оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения легкого качения. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 50,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, медиа-мебели, офисных креслах, офисной мебели и подъемниках для пациентов.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea load представляет собой высокотехнологичное решение для различных применений. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецисcионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионым шариковым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции 50 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для систем AMR, компьютеров на колесах, тележек для диализа, мебели, медиа-мебели, офисных кресел, офисной мебели и подъемников для пациентов.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Linea load оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором, установленным на прецисcионном шариковом подшипнике диаметром 50 мм. Общая высота конструкции составляет 50,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для систем AMR, компьютеров на колесах, тележек для диализа, мебели, мебели для медиа, офисных кресел, офисной мебели и подъемников для пациентов.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Linea load оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецисcионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции - 50,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в системах AMR, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели, медиа-мебели, офисных креслах, офисной мебели и подъемниках для пациентов.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea load представляет собой высокотехнологичное решение для различных применений. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецисссионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисссионым шариковым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции 50 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для систем AMR, компьютеров на колесах, тележек для диализа, мебели, медиа-мебели, офисных кресел, офисной мебели и подъемников для пациентов.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежность и маневренность при транспортировке.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотная колесная опора Linea light представляет собой высококачественное решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, обеспечивая надежную мобильность в условиях интенсивной эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Anika представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе стержня, обеспечивающего плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, что гарантирует бесшумное движение и защиту напольных покрытий, а подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, больницах, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотная колесная опора Anika представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенная глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором, установленное на подшипнике скольжения с трубчатой проставкой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 67 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 50 кг при скорости движения 3 км/ч и статическую нагрузку до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, больничного оборудования, медиа-мебели, оснащения домов престарелых и пансионатов, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Anika представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипниковым узлом. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, больницы, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, офисные кресла, офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Anika представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционный полиуретан протектором и подшипник скольжения с проставка трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие идеально подходит для прикроватные тумбочки, мебель, больницы, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Anika представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе стержня, обеспечивающего плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, что гарантирует бесшумное движение и защиту напольных покрытий, а подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, больницах, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотная колесная опора Anika представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем в качестве поворотного подшипника, обеспечивающим плавное вращение конструкции. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, что гарантирует высокую износостойкость и бесшумность хода. Подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота изделия составляет 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, больницах, медиа-мебели, домах престарелых и пансионатах, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Anika представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипниковой системой. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, диаметром 65 мм и подшипник скольжения с проставка трубой. Общая высота конструкции составляет 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, больницы, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Anika представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный обод с инжекционный полиуретан протектором и подшипник скольжения с проставка трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие идеально подходит для прикроватные тумбочки, мебель, больницы, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, офисные кресла и офисная мебель, обеспечивая бесшумное и плавное перемещение в медицинских и офисных условиях.
Поворотное Колесная опора 35 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой компактное мебельное колесо с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным материалу корпуса, и оборудовано подшипником скольжения с трубчатой проставкой для надежной работы. Диаметр колеса составляет 35 мм при общей высоте конструкции 39 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 10 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 20 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели для медиа, офисных креслах и другой офисной мебели, где требуется легкое перемещение при умеренных нагрузках.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из термопластичной резины и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.