Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотная колесная опора Anika представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем в качестве поворотного подшипника, обеспечивающим плавное вращение конструкции. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, что гарантирует высокую износостойкость и бесшумность хода. Подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота изделия составляет 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, больницах, медиа-мебели, домах престарелых и пансионатах, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5920UAI065L51-10 DOM18 9011-7015
EAN
4031582437003
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
39,5 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
67 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,08 kg
Название продукта
Anika
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Корпус
Цвет
Черный графит (RAL9011)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
18 mm
Поворотное соединение
111 mm
Радиус поворота
55,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
11 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Anika
5925UAI065L51-10 DOM18

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Anika представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционный полиуретан протектором и подшипник скольжения с проставка трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие идеально подходит для прикроватные тумбочки, мебель, больницы, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, офисные кресла и офисная мебель.

65 mm
Легкие условия
67 mm
65 mm
Легкие условия
67 mm