Поворотное Колесная опора 65 mm
Anika
EAN:
4031582433388
Номер продукта:
5920PJI065L51-10 DOM18
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Anika представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надеж...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Anika представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе стержня, обеспечивающего плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, что гарантирует бесшумное движение и защиту напольных покрытий, а подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает долговечность конструкции. Общая высота изделия составляет 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, больницах, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, офисных креслах и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту