Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из термопластичной резины и оснащено подшипником скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5920UJI065L51-10 DOM23 RAL9011
EAN
4031582441963
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
42 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,09 kg
Название продукта
Stylea
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Корпус
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
106 mm
Радиус поворота
53 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
7 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются