- Главная
- Ролики и колёса
- Моторные системы
-
WeAssist™
WeAssist™
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний качества и оборудован прецисcионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения легкого хода. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов, а также для использования в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящий, протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, и оснащено прецисcионным шариковым подшипником, герметичным. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, тележках для анестезии и диализа, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, носилках и ультразвуковых аппаратах.