Мебельные колесные опоры и колеса
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный и работает на подшипник скольжения для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежная мобильность с возможностью торможения.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный и работает на подшипник скольжения для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежность и маневренность при транспортировке грузов в помещениях.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипропилена с поворотным механизмом на основе стержня. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, диагностические аппараты, офисную мебель, системы ухода за пациентами и профессиональные тележки различного назначения.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах, где требуется бесшумное и плавное перемещение при умеренных нагрузках.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из полиуретан, инжекционный, установленным на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах, где требуется надежная мобильность при умеренных нагрузках.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень, поворотный для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 65 мм состоит из полиамидного обода с инжекционным полиуретановым протектором и оборудовано подшипником скольжения с проставка трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и других применениях, требующих надежной мобильности с возможностью торможения.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения с проставкой трубой для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Колесная опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с покрышкой из полиуретан, инжекционный материала и оснащено прецисcионый шариковый подшипник для бесшумной работы и долговечности. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 180 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах транспортировки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с покрышкой из полиуретан, инжекционный материала, установленной на прецисионный шарикового подшипника для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 180 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах транспортировки.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Linea light представляет собой высокотехнологичное решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежность и точность перемещения.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержнем поворотным для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установлено на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется плавное и бесшумное перемещение при высоких требованиях к надежности и долговечности.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360°. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах, где требуется бесшумное перемещение с возможностью фиксации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный механизмом для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах, где требуется надежное и бесшумное перемещение грузов.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержневой поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм выполнено из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежность и маневренность при умеренных нагрузках.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо и работает на подшипник скольжения для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежная мобильность с возможностью торможения.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида со стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 65 мм выполнено из полипропилена с протектором идентично корпусу колесо и оборудовано подшипник скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежность и маневренность при умеренных нагрузках.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 и обеспечивает надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота опоры - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида со стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 65 мм выполнено из полипропилена с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется бесшумное перемещение с возможностью фиксации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида со стержень, поворотный подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 65 мм выполнено из полипропилена с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется бесшумное перемещение с возможностью фиксации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой и имеет диаметр 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержневой поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 65 мм выполнено из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотная колесная опора Anika представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем в качестве поворотного подшипника, обеспечивающим плавное вращение конструкции. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 55 мм. Общая высота изделия равна 57 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, больницах, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Anika представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо диаметром 55 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором, который обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий, а также оборудовано подшипником скольжения с трубчатой проставкой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, больничного оборудования, медиа-мебели, мебели для домов престарелых, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и беговую дорожку из инжекционного полиуретана, что гарантирует бесшумное движение и защиту напольных покрытий. Прецизионный шариковый подшипник обеспечивает легкость хода и долговечность конструкции. Общая высота опоры составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг, что делает опору идеальной для медицинского оборудования, офисной мебели и профессиональных тележек.