Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Anika предназначена для использования в различных приложениях, включая прикровательные тумбочки, мебель, больницы, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, а также офисную мебель. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем, позволяющим свободно вращаться в горизонтальной плоскости для удобства маневрирования. Колесо диаметром 55 миллиметров имеет беговую дорожку из инъекционного полиуретана, обеспечивающую долговечность и плавное движение по различным поверхностям. Тело колеса также выполнено из полиамида, что гарантирует прочность и легкость конструкции. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает надежную работу механизма вращения. Общая высота опоры составляет 57 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции мебели. Статическая грузоподъемность достигает 80 килограммов, обеспечивая надежную поддержку при неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что соответствует стандартным требованиям для мебельных приложений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
5920UAI055L51-10
EAN
4031582406351
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Gesamtbreite
37 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
57 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,07 kg
Produktname
Anika
Norm
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Глухое отверстие для фитинга B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Кронштейн сдвоенного Колесо
Material
Полиамид
Schwenklager
Стержень, поворотный
Dom Durchmesser
18 mm
Störkreis
94 mm
Schwenkradius
47 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
55 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Achse
Заклепки
Lager
Подшипник скольжения с Проставка трубой

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Anika предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели, больницах, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, а также офисной мебели. Изделие оснащено глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 55 миллиметров имеет полиуретановый инжекционный протектор, обеспечивающий хорошее сцепление и износостойкость, с корпусом из полиамида. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное и бесшумное движение. Общая высота конструкции составляет 57 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие характеристики делают данное изделие идеальным решением для мобильной мебели, требующей надежности и долговечности в условиях интенсивного использования.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg