Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с покрышкой из полиуретан, инжекционный материала и оснащено прецисcионый шариковый подшипник для бесшумной работы и долговечности. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 180 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах транспортировки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5925UAP065L51-10
EAN
4031582403916
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
46 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
90 kg
Грузоподъемность статическая
180 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,13 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Корпус
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
134 mm
Радиус поворота
67 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
13,9 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925UAP065L51-10 KICK PEDAL

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с покрышкой из полиуретан, инжекционный материала, установленной на прецисионный шарикового подшипника для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 180 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах транспортировки.

65 mm
Легкие условия
68 mm
65 mm
Легкие условия
68 mm
Поворотное Колесная опора 65 mm
Linea light
5920UAP065L51-10

Поворотное колесная опора Linea light представляет собой высокотехнологичное решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 65 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется надежность и точность перемещения.

65 mm
Легкие условия
68 mm
65 mm
Легкие условия
68 mm