Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержнем, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 65 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и подшипником скольжения с проставкой трубой для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется точное позиционирование и надежная фиксация.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5925UAI065L51-10 RAL9002
EAN
4031582419245
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
75,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,17 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Корпус
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
162 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
81 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea light
5920UAI075L51-10 RAL9002

Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.

75 mm
Легкие условия
75.5 mm
75 mm
Легкие условия
75.5 mm
Варианты
Автоматическая система блокировки 75 mm
Автоматическая система блокировки 75 mm
Linea safety
592DUAI075L51-10 RAL9002

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем с силой освобождения 23 Н и длиной хода пружины 8 мм. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором, диаметром 75 мм и подшипником скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа и медикаментов, мебели для медиа, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ и специализированном оборудовании для мобилизации и ухода за пациентами.

75 mm
Легкие условия
75.5 mm
75 mm
Легкие условия
75.5 mm