Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой компактное мебельное колесо с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным материалу корпуса, и оборудовано подшипником скольжения с трубчатой проставкой для надежной работы. Диаметр колеса составляет 35 мм при общей высоте конструкции 39 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 10 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 20 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели для медиа, офисных креслах и другой офисной мебели, где требуется легкое перемещение при умеренных нагрузках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5520POI035L51-8
EAN
4031582437560
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
38 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
10 kg
Грузоподъемность статическая
20 kg
Общая высота
39 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,02 kg
Название продукта
Lumina
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Корпус
Форма Вилы
Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Поворотное соединение
67 mm
Радиус поворота
33,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
6 mm
Диаметр
35 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Заклепки
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Прочный кожух
Крышка из литого под давлением цинка или синтетического материала
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Монтажная пластина
P10-40x17 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с U-образной пластиной для крепления колесных опор, обеспечивающий надежное соединение с оборудованием. Изделие имеет общую высоту 8 мм и весит 0,04 кг, при этом пластина крепления характеризуется длиной 40 мм и шириной 17 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг, что обеспечивает универсальность применения в различных технических решениях.

Легкие условия
8 mm
Легкие условия
8 mm
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x17 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено пластиной размерами 40×17 мм. Максимальная динамическая нагрузка составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг, что обеспечивает надежное функционирование в различных условиях эксплуатации.

Легкие условия
8 mm
Легкие условия
8 mm
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x25 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено пластиной размерами 40×25 мм. Максимальная динамическая нагрузка составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг, что обеспечивает надежное функционирование в различных условиях эксплуатации.

Легкие условия
8 mm
Легкие условия
8 mm
Принадлежность
Монтажная пластина
P11-40x27 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с L-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Устройство имеет общую высоту 8 мм и оснащено монтажной пластиной размерами 40×27 мм. Аксессуар обеспечивает динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения до 3 км/ч и статическую нагрузку до 80 кг, что делает его подходящим для различных промышленных применений с легкими и средними нагрузками.

Легкие условия
8 mm
Легкие условия
8 mm
Принадлежность
Шток
S70-10x10 / 8

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с резьбой с шестигранником сверху, предназначенный для использования с колесными опорами. Изделие имеет общую высоту 6 мм и массу 0,02 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг. Компактные размеры и надежная конструкция обеспечивают эффективное крепление и долговечность в эксплуатации.

Легкие условия
6 mm
Легкие условия
6 mm
Принадлежность
Шток
R10-8x28 / 8

Принадлежность представляет собой стержень с резьбой общей высотой 3,5 мм и весом 0,02 кг, предназначенный для использования в качестве аксессуара для колесных опор. Изделие обеспечивает динамическую грузоподъемность 40 кг при скорости движения до 3 км/ч и статическую нагрузку до 80 кг, что делает его подходящим для различных промышленных применений, требующих надежного крепления и высокой несущей способности.

Легкие условия
3.5 mm
Легкие условия
3.5 mm