Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Anika
EAN:
4031582437010
Номер продукта:
5925PJI065L51-10 DOM18 9011-7015
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Anika представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10. Корпу...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Anika представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный подшипниковой системой. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, диаметром 65 мм и подшипник скольжения с проставка трубой. Общая высота конструкции составляет 67 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, больницы, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, офисные кресла и офисная мебель.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту