Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали железо с диаметром 85 мм и шириной беговой дорожки 95 мм. Беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 100 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 2000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 6 км/ч и 1000 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type A
EAN
4031582330946
Номер материала S4
199831637
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
1000 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
800 kg
Грузоподъемность статическая
2000 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,5 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6006 2RS
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
100 mm
Ширина Протектор
95 mm
Диаметр
85 mm
Ширина тела
95 mm
Тип уплотнения
A
Подходит для
linde
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи