Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199832337
EAN:
4031582331868
Номер продукта:
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type A
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие с диаметром 85 мм и ширин...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие с диаметром 85 мм и шириной беговой дорожки 85 мм. Ступица колеса имеет длину 90 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из стали железо, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи