Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали железо с диаметром 85 мм и шириной беговой дорожки 70 мм. Беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 75 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1400 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 560 кг при скорости 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
EAN
4031582331929
Номер материала S4
199832357
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
700 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
560 kg
Грузоподъемность статическая
1400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,98 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6005 2RS
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
75 mm
Ширина Протектор
70 mm
Диаметр
85 mm
Ширина тела
70 mm
Тип уплотнения
B
Подходит для
jungheinrich_mic
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи