Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199831642
EAN:
4031582331004
Номер продукта:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали железо с диаметром 85 мм и ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали железо с диаметром 85 мм и шириной беговой дорожки 110 мм. Беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 115 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 2000 кг, динамическая грузоподъемность достигает 1000 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи