Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199837473
EAN:
4031582340013
Номер продукта:
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали железо с корпусом, обеспечи...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали железо с корпусом, обеспечивающим надежность и долговечность. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина беговой дорожки из полиуретана литого равна 105 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 110 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм, что позволяет надежно закрепить колесо на кастере. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и защиту от загрязнений. Статическая грузоподъемность колеса достигает 2000 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 6 км/ч и 1000 кг при скорости 4 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции