Колесо 82 mm
Duratech
Номер заказа:
199827989
EAN:
4031582322620
Номер продукта:
TOP 082x90-Ø20 HL90
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 82 мм с шириной беговой дорожки 90 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 90 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу, обеспечивая долговечность и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1800 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 720 кг при скорости 6 км/ч и 900 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом