Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым беговым слоем. Диаметр колеса составляет 82 мм, ширина беговой дорожки 76 мм, длина ступицы 76 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1400 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 840 кг при скорости движения 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для различных применений в промышленности и логистике.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
ETP 082x76-Ø20 HL76
EAN
4031582318722
S4 Materialnummer
199827955
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
840 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,16 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Сталь, железо
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
76 mm
Breite der Lauffläche
76 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
76 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции