Колесо 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369526
Номер продукта:
RK.ETP080x62-Ø47x18
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Плавное скольжение
Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор диаметром 80 мм с шириной протектора 62 мм. Протектор изг...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой колесный элемент для роликовых опор диаметром 80 мм с шириной протектора 62 мм. Протектор изготовлен из полипропилена, мягкого типа, корпус выполнен из неопределенного материала. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях эксплуатации.
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
Плавное скольжение
Скользящая поверхность из полипропилена для мягких полов и тефлоновая поверхность для твердых полов