Колесо 80 mm
Basetech
EAN:
4031582410372
Номер продукта:
POR080x34-Ø12 white
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Basetech предназначено для использования в роликовых клетках и торговой мебели с витринами, изготовлено из полипропилена ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Basetech предназначено для использования в роликовых клетках и торговой мебели с витринами, изготовлено из полипропилена и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 34 мм, материал которой идентичен корпусу колеса. Длина ступицы составляет 44,4 мм, а диаметр отверстия оси равен 12 мм. Грузоподъемность колеса в статическом режиме достигает 250 кг, а в динамическом режиме при скорости 4 км/ч составляет 125 кг, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом