Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 80 мм при ширине протектора 25 мм, длина ступицы равна 14 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 320 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 130 кг при скорости 6 км/ч и 160 кг при скорости 4 км/ч. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником типа RS/2RS, обеспечивающим надежную работу и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
Номер материала S4
199830220
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
160 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
130 kg
Грузоподъемность статическая
320 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,38 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
14 mm
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
80 mm
Ширина тела
25 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник (RS/2RS)
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)